??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
4m³/h (nominal flow), PN25
Спецификация
9195115
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Высокоэффективный нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями, электронно-коммутируемым двигателем с электронным регулированием класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Высокоэффективный нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос вертикального типа с электронно-коммутируемым двигателем с электронным регулированием класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2. Подсоединение вала насоса и электродвигателя осуществляется посредством продольно-свертной муфты. Отдельный шарикоподшипник фонаря обеспечивает оптимальное восприятие осевых сил. Специальные прочно смонтированные подъемные проушины облегчают установку насоса. Насос подходит для систем водоснабжения, водораспределения и повышения давления, промышленных циркуляционных установок, технологической воды, закрытых контуров охлаждения и систем отопления. Его также можно применять в моечных установках и для ирригации. Способы регулирования: *Постоянная частота вращения n-c: вручную с помощью зеленой кнопки или внешних сигналов *Постоянное давление p-c, постоянный перепад давления ∆p-c, изменяемое давление p-v, изменяемый перепад давления ∆p-v: Регулирование давления с помощью датчика, установка заданного значения с помощью зеленой кнопки или внешних сигналов *ПИД-регулятор: прочие постоянные переменные управления (температура, подача, давление и т. д.) с помощью датчика, настройка заданного значения с помощью зеленой кнопки или внешних сигналов Электронный модуль предлагает различные функции. *Распознавание макс. предельного значения давления *Распознавание мин. предельного значения давления *Распознавание отсутствия воды датчиком всасывания *Проверка нулевой подачи (открытый контур) *No-Flow Stop (закрытый контур) *Распознавание сухого хода *Расчет подачи с помощью дифференциального датчика давления *Pump Kick *Коды ошибок и предупреждений *Защита от перегрузки *Разъем для модулей CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием *Зеленый светодиод отображает состояние насоса *Синий светодиод указывает на внешнее управление насосом через интерфейс *блокировка доступа Аналоговый вход *IN (AI 1): Вход, сигнал датчика 4–20 мА, 0–10 В, 0–20 мА или 2–10 В *IN (AI 2): Вход, заданное значение 0–20 мА, 0–10 В, 4–20 мА или 2–10 В Цифровой вход IN (DI 1): *Внешн. ВЫКЛ. *Распознавание отсутствия воды через бинарный вход Управление сдвоенными насосами (два одинарных насоса) *Основной/резервный режим работы *Смена работы насосов в основном/резервном режиме работы через 24 часа или автоматическое переключение при неисправности *Кабельное подключение через Wilo Net Особенности/Преимущества продукта *Электронно-коммутируемый двигатель IE5 и встроенный частотный преобразователь в сочетании с высокоэффективной гидравликой Helix *Цветной ЖК-дисплей 2", технология зеленой кнопки Wilo и программная кнопка с функцией возврата. Наглядное меню насоса для удобной настройки насоса. *Аналоговый и цифровой интерфейс, а также модуль CIF *Интеллектуальное управление с различными способами регулирования, включая встроенное управление сдвоенными насосами *Высокоэффективная 2D-/3D-гидравлика с оптимизацией по КПД, сваренная лазером (с оптимизацией подачи и удаления газов) *Коррозионно-стойкие рабочие колеса, ведущие колеса и ступенчатый корпус *Гидравлика с оптимизацией подачи и удаления газов *Корпус насоса с оптимизированными подачей и значением NPSH *Конструкция, удобная для обслуживания *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) Комплект поставки *Высоконапорный центробежный насос Helix2.0-VE *Инструкция по монтажу и эксплуатации *Helix2.0-VE 2 – 16 (исполнение PN 16 с овальными фланцами): Ответные фланцы из нержавеющей стали с соответствующими болтами, гайками и уплотнениями Указания относительно типа *Серия Helix2.0-VE в зависимости от исполнения оснащается удобным для пользователя торцевым уплотнением (X-Seal) картриджного типа, а также серийным уплотнением для упрощения техобслуживания или серийным торцевым уплотнением. *Для насосов в исполнении PN 16 и PN 25 можно заказать круглые ответные фланцы из серого чугуна или нержавеющей стали, болты, гайки и уплотнения в качестве принадлежностей. *Разборная муфта обеспечивает быструю и простую замену торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя (от 5,5 кВт). *Опциональные вставные модули CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием *Опциональное подсоединение для M12 RJ45 CIF Ethernet *Датчики, доступные в качестве принадлежностей: Комплект для перепада давления 4 – 20 мА и комплект для относительного давления 4 – 20 мА *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Модель/исполнение
0
EF023038
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
X2CrNi18-9
EF004250
Материал соединения
Нержавеющая сталь
EF025877
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
25.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
Соединительные клеммы
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
400 V
EF000351
Количество фаз
3
EF005455
Частота
50. 60 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
установленный
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-30.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Фланец
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 25
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
Присоединение 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-1
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 25
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
25 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF020038
Self-priming
no
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF004265
Длина установочная (встраив.)
250.0 mm
EF023086
Высота насоса
mm
EF000167
Вес
kg
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF014908
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Внесен в реестр
ACS
MECHANICAL_SEAL
Торцевое уплотнение
BQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Угол к первой скважине
45 °
A2
Угол к первой скважине
45 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
16 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
16 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Наружный диаметр фланца
115 mm
D2
Наружный диаметр фланца
115 mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
31 mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
31 mm
D21
Диаметр скважины
14 mm
D22
Диаметр скважины
14 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
65 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
65 mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
25 mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
25 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
H1
Высота насоса
mm
DM
Diameter motor
145 mm
H2
Размеры
mm
H3
Размеры
75 mm
H4
Размеры
mm
H5
Размеры
20 mm
H6
Размеры
mm
K1
Диаметр шага
85 mm
K2
Диаметр шага
85 mm
L1
Размеры
125 mm
L2
Размеры
125 mm
LE4
Width electrical cabinet
267.4 mm
LE5
Length electrical cabinet
316.7 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
240 mm
LH1
Centre-to-centre holes
85 mm
LH2
Centre-to-centre holes
85 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Количество отверстий под болты
4
N2
Количество отверстий под болты
4
Z1
Рабочая длина
125 mm
Z2
Рабочая длина
125 mm
BF3
Размеры
0.00 mm
BF4
Размеры
0 mm
BF5
Размеры
0.00 mm
BF6
Размеры
0 mm
B4
Размеры
180 mm
B5
Размеры
211 mm
B7
Размеры
0 mm
B8
Размеры
0 mm
B9
Размеры
0 mm
B10
Размеры
0.00 mm
B11
Размеры
0.00 mm
CF1
Размеры
0
CF2
Размеры
0
DIAMD1
Размеры
156 mm
DIAMD2
Размеры
10.8 mm
D3
Размеры
152 mm
D4
Размеры
mm
DL1
Размеры
13 mm
DL2
Размеры
180 mm
H0
Размеры
101.5 mm
H7
Размеры
0 mm
H8
Размеры
158.0 mm
H9
Размеры
mm
H10
Размеры
75 mm
H11
Размеры
0.0 mm
H12
Размеры
0 mm
L4
Размеры
100 mm
L5
Размеры
171 mm
L7
Размеры
0 mm
L8
Размеры
182.9 mm
L9
Размеры
0 mm
L12
Размеры
0 mm
R1
Размеры
181.5 mm
B
Уголки
180 °