??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
5.0 mm
Stückliste
HellermannTyton 151-00368
IDNR
Identifikation
151-00368
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
AHC2SS
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungselement schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
11.0 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
20.0 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
mm
LAENGEL
Länge L
29.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
1000.000
BREITEW
Breite W
10.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
TELLER
Teller ∅
mm
LAENGEL2
Länge L2
mm
SCHWEISSBOL66
Schweißbolzen ∅
5.0 mm
BEFESTIGUNGS
Befestigungs ∅
mm
URL1
Deeplink
Deeplink