??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
5.0 mm
Nomenclature
HellermannTyton 151-00368
IDNR
Identification
151-00368
MANUFACTURE19
Description type fabricant
AHC2SS
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Description courte
Élément de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
11.0 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
20.0 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
mm
LAENGEL
Longueur (L)
29.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
1000.000
BREITEW
Largeur (W)
10.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
TELLER
∅ jupe
mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
mm
SCHWEISSBOL66
Ø goujon
5.0 mm
BEFESTIGUNGS
Ø fixation
mm
URL1
Deeplink
Deeplink