??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
5.16 - P.P. PABLE DUCT
Bill of material
5.16.033
CNSORDERNO
Order number
5.16.033
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
D1
Diameter
32 mm
D2
Thread
1 1/4" (M) Дюйм
B
Length
90 mm
C
Length
104 mm
S
Diameter
50 mm
CNSQUANTITY
Packing number
175
CNSMASSEXACT
Weight
34 g
INFO
Datasheet
PDF