??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VDL
Description
5.16 - P.P. TRAVERSÉE
Nomenclature
5.16.033
CNSORDERNO
Codification
5.16.033
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau de LOD
D1
Diamètre
32 mm
D2
Filetage
1 1/4" (M) Pouce
B
Longueur
90 mm
C
Longueur
104 mm
S
Diamètre
50 mm
CNSQUANTITY
Emballage
175
CNSMASSEXACT
Poids
34 g
INFO
Fiche technique
PDF