??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
5/2 распределители, присоединение G3/8, моностабильные Мод. 453-35
Спецификация
453-35
MOD
Мод.
453-35
MONT
Установка
in-line/on manifold
FUNZ
Функция
5/2
PT
расход
1800 Nl/min
PP
Минимальное давление пилота
2,5 bar
PR
рабочее давление
-0,9-10 bar