피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
STERI-TK© DN040 DIN (1.4435) DIN 11865-TK 702711 999279
KST
5. Tee / Cross pieces
5.2 STERI-TK© / HQ-TK© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/equal -)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_tk_hq_tk_din11865_tk/din_steri_hq_tk.prj},{NB=STERI-TK DN040 DIN (1.4435) DIN 11865-TK 702711 999279},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=120},{D=23.0},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
5.2.1 DIN - STERI-TK© / HQ-TK© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/equal-)
Bill of material
STERI-TK© DN040 DIN (1.4435) DIN 11865-TK 702711 999279
DN
dimension
DN040
DN040
AB
dimension
41.0 x 1.5
41.0 x 1.5
mm
A
external diameter
41
41
mm
B
internal diameter
38
38
mm
C
total lenght
120
120
mm
D
length of the branch
23.0
23.0
mm
LINE
STERI-line© or HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
OFB
Surface condition
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
ARTNR
ordner No.
702711
702711
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279