??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
5/2-Wegeventil G1/2”, monostabil - Mod. 452N-35
Stückliste
452N-35
MOD
Mod.
452N-35
M
Montage
Einzelventil mm
F
Funktion
5/2
QN
Portata Qn
4000 Nlt/min
PPILOT
P. min Vorsteuerdruck
2.5 bar
P
Betriebsdruck
-0.9 - 10 bar