??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
5#25.### - Module série
Nomenclature
5325.32F
CODE
Code de commande
VERS
Version
DESCR
Description
SPEC
Spécifications
CASE
Case
Technopolymère renforcé
PSC
Connexion d'alimentation
Connecteur mâle M12 4P (IEC 60947-5-2)
PSV
Tension d'alimentation
+24 VDC +/- 10%
NC
Conssomation des nœuds ( sans les entrées)
mA
PSD
Diagnostics d'alimentation
PNPEO
Sorties équivalentes PNP
+24 VDC +/- 10%
MCEO
Intensité maximum pour chaque sortie
100 mA
MON
Nombre maximum de sorties
32
MOSA
Maximum de sorties actionnées simultanément
32
NETC
Connecteurs réseau
BR
Vitesse de transmission
Kbit/s
ADR
Nombre possibles d'adresses
MNN
Nœuds maxi en net
BMRL
longueur maximum recommandée
MDBN
Distance maximale entre 2 nœuds
m
BD
Diagnostique Bus
CF
Fichier de configuration
Disponible sur notre site http://www.pneumaxspa.com
IPPG
degré de protection IP
IP65 quand assemblé
TR
Plage de température
de 0 à +50°C °C