??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Optibelt
Beschreibung
5 - Arm
Stückliste
TSP 38T NB2CH02
BEZ
Produkt-Bezeichnung
PT
Produkt Typ
Vordere Riemenscheibe
ANR
Artikelnummer
GTIN
Global Trade Item Number
ZAE
Anzahl der Zähne
P
Teilung
14 mm
NAUSF
Naben - Ausführung
5-Arm, 130 mm Lochkreis
DWNR
Zeichnungsnummer
REV
Revision
OD
Außendurchmesser Verzahnung
mm
ODFZ
Außendurchmesser Führungszahn
mm
BS
Scheibenbreite
13 mm
BV
Breite Verzahnung
13 mm
BST
Breite Montagesteg
3 mm
FVML
Flanschversatz Mittellinie
2.35 mm
FVMF
Flanschversatz Montage Fläche
0.85 mm
IDM
Innendurchmesser
114.5 mm
BCD
Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrung
130 mm
MATERIAL
Material
hochfestes Aluminium
OF
Oberflächenbeschichtung
Hart-Anodisiert
COL
Farbe
Schwarz
GEWICHT
ca. Gewicht
kg
QS
Qualitätsstandard
nach ISO 254