50.625 PA/RSW
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
PERFECT metric reduced
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/50_6xx_pa_rzzzz/50_6xx_pa_rzzzz.prj},{NB=50.625 PA/RSW},{L=8},{SW1=29},{SW2=29},{H=43.0},{INSTDM=5.0},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{ANDM=25},{P=1.5},{E=32.0},{VER=4},{SW22=13.8},{SW11=6.1},{R=8.9},{STGEW7001=16.0},{STGEW7035=16.1},{STGEW9005=16.3},{RB=4.90},{NDM=13.90},{DINS=6.00},{EF007839=25},{EF003712=1.5},{EF000368=8},{EF000177=29},{EF005466=8},{EF000116=9005},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{ARTNRX=50.625 PA/RSW},{A=M25x1.5},{C=8 - 17},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{MATDA=CR/NBR},{MATDI=TPE TPS},{MATFD=},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{NORM2=UL 514B},{ZUL2=USR / CNR},{INFO1=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
50.6xx PA/Rzzzz - PERFECT cable gland metric reduced
Bill of material
50.625 PA/RSW
ARTNR
Article No.
50.625 PA/RSW
50.625 PA/RSW
A
Connecting thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
C
Clamping range
8 - 17
8 - 17
mm
L
Length of Thread
8
8
mm
SW1
Width Across Flats 1
29
29
mm
SW2
Width Across Flats 2
29
29
mm
H
Height
43.0
43.0
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
5.0
5.0
Nm
STGEW
Unit weight
16.3
16.3
g
MATK
Material body
PA6 V-2
MATF
Color
RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9005 tiefschwarz
MATDA
Material sealing elements outside
CR/NBR
MATDI
Material sealing elements inside
TPE TPS
TPE TPS
MATFD
Material gasket
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP68
Protection grade (EN 60529)
IP68 (5 bar / 30 min)
TEMPST
Temperature range static
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
NORM2
Test standard
UL 514B
UL 514B
ZUL2
Approval
USR / CNR