??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 022 - 5.1 lifgo excenter ZA1
Stückliste
500 022_5.1 lifgo excenter-ZA1
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 022
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo excenter-ZA1
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
110 mm
B
Höhe
110 mm
C
Länge
80 mm
D
Länge
60 mm
E
Höhe
72 mm
E2
Höhe
72 mm
F
Höhe
85.5 mm
G
Höhe
30 mm
G1
Höhe
16 mm
G2
Länge
7 mm
H
Durchmesser
59H7 tief 3 mm
I
Durchmesser
72 mm
J
Durchmesser
25h7 mm
K
Länge
45 mm
L
Länge
47 mm
M
Länge
36 mm
N
Länge
5 mm
O
Durchmesser
20H7 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
S
Gewinde
M10 tief 25, 8.5 durch
S1
Gewinde
M10 tief 25, 8.5 durch
T
Gewinde
M8 tief 10
U
Gewinde
M10x1 tief 10
U1
Gewinde
M6 tief 5
V
Länge
62 mm
W1
Höhe
8 mm
W2
Höhe
18.5 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
3.55 kg