??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 098 - 5.1 lifgo Fuehrungswagen
Stückliste
500 098_5.1 lifgo Fuerungswagen
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 098
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo Führungswagen
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
110 mm
B
Länge
43.5 mm
C
Länge
80 mm
D
Länge
60 mm
E
Länge
72 mm
G1
Länge
16 mm
G2
Länge
7 mm
I
Länge
72 mm
J
Länge
5.5 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 5
S
Gewinde
M10 tief 25, 8.5 durch mm
U1
Durchmesser
M6 tief 5 mm
V
Länge
62 mm
W
Näherungsschalter
21 mm
X
Durchmesser
M4 tief 8 mm
VMAX
Hubgeschwindigkeit
3 mm
AMAX
Beschleunigung
50 mm
MTXS
Drehmoment statisch
760 mm
MTXD
Drehmoment dynamisch
390 mm
MTYS
Drehmoment statisch
650 mm
MTYD
Drehmoment dynamisch
330 mm
MTZS
Drehmoment statisch
650 mm
MTZD
Drehmoment dynamisch
330 mm
FS
Tragzahlen statisch
51200 mm
FD
Tragzahlen dynamisch
25900 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
2.10 kg