??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 098 - 5.1 lifgo Fuehrungswagen
Nomenclature
500 098_5.1 lifgo Fuerungswagen
CNSORDERNO
Référence
500 098
BEZ
La description
5.1 lifgo chariot de guidage
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
110 mm
B
Longueur
43.5 mm
C
Longueur
80 mm
D
Longueur
60 mm
E
Longueur
72 mm
G1
Longueur
16 mm
G2
Longueur
7 mm
I
Longueur
72 mm
J
Longueur
5.5 mm
P
Diamètre
6H7 profond 5
S
Fil
M10 profond 25, 8.5 par mm
U1
Diamètre
M6 profond 5 mm
V
Longueur
62 mm
W
interrupteurs de proximité
21 mm
X
Diamètre
M4 profond 8 mm
VMAX
Vitesse de levage
3 mm
AMAX
accélération
50 mm
MTXS
stat. Torque
760 mm
MTXD
dynamique de torque
390 mm
MTYS
stat. Torque
650 mm
MTYD
dynamique de torque
330 mm
MTZS
stat. Torque
650 mm
MTZD
dynamique de torque
330 mm
FS
Capacité de charge dynamique
51200 mm
FD
Capacité de charge statique
25900 mm
CNSMASSEXACT
poids
2.10 kg