??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 099 - 5.3 lifgo Fuehrungswagen
Stückliste
500 099_5.3 lifgo Fuerungswagen
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 099
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo Führungswagen
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
180 mm
B
Länge
71 mm
C
Länge
130 mm
D
Länge
105 mm
E
Länge
120 mm
G1
Länge
21.5 mm
G2
Länge
13 mm
I
Länge
120 mm
J
Länge
5 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 6
S
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch mm
U1
Durchmesser
M6 tief 5 mm
V
Länge
100 mm
W
Näherungsschalter
43 mm
X
Durchmesser
M4 tief 8 mm
VMAX
Hubgeschwindigkeit
3 mm
AMAX
Beschleunigung
50 mm
MTXS
Drehmoment statisch
4400 mm
MTXD
Drehmoment dynamisch
2200 mm
MTYS
Drehmoment statisch
3300 mm
MTYD
Drehmoment dynamisch
1600 mm
MTZS
Drehmoment statisch
3300 mm
MTZD
Drehmoment dynamisch
1600 mm
FS
Tragzahlen statisch
161400 mm
FD
Tragzahlen dynamisch
79600 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
9.10 kg