??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 100 - 5.4 lifgo Fuehrungswagen
Nomenclature
500 100_5.4 lifgo Fuerungswagen
CNSORDERNO
Référence
500 100
BEZ
La description
5.4 lifgo chariot de guidage
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
180 mm
B
Longueur
81 mm
C
Longueur
165 mm
D
Longueur
130 mm
E
Longueur
135 mm
G1
Longueur
31.5 mm
G2
Longueur
13 mm
I
Longueur
120 mm
J
Longueur
5 mm
P
Diamètre
6H7 profond 6
S
Fil
M12 profond 35, 10.2 par mm
U1
Diamètre
M6 profond 5 mm
V
Longueur
120 mm
W
interrupteurs de proximité
43 mm
X
Diamètre
M4 profond 8 mm
VMAX
Vitesse de levage
3 mm
AMAX
accélération
50 mm
MTXS
stat. Torque
5500 mm
MTXD
dynamique de torque
2800 mm
MTYS
stat. Torque
3300 mm
MTYD
dynamique de torque
1600 mm
MTZS
stat. Torque
3300 mm
MTZD
dynamique de torque
1600 mm
FS
Capacité de charge dynamique
161400 mm
FD
Capacité de charge statique
79600 mm
CNSMASSEXACT
poids
13.50 kg