??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 101 - 5.0 lifgo Führungsschiene Bohrung stirnseitig
Stückliste
500 101_5.0 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 101
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo Führungsschiene Bohrung stirnseitig
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
23 mm
A1
Länge
21 mm
B
Durchmesser
M10 mm
C
Länge
30 mm
D
Höhe
26 mm
F
Höhe
16 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
20 each
M
Modul
1.0 mm
LX
Trägheitsmoment
18660 mm^4
LY
Trägheitsmoment
32149 mm^4
LP
Polares Trägheitsmoment
50810 mm^4
G
Gewicht
4.02 Kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.32 kg