??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 102 - 5.1 lifgo Führungsschiene Bohrung stirnseitig
Stückliste
500 102_5.1 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 102
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo Führungsschiene Bohrung stirnseitig
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
27 mm
A1
Länge
25 mm
B
Durchmesser
M12 mm
C
Länge
35 mm
D
Höhe
31.5 mm
F
Höhe
18.5 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
8 each
M
Modul
2.5 mm
LX
Trägheitsmoment
31938 mm^4
LY
Trägheitsmoment
65956 mm^4
LP
Polares Trägheitsmoment
97895 mm^4
G
Gewicht
5.40 Kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.59 kg