??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 104 - 5.4 lifgo Führungsschiene Bohrung stirnseitig
Stückliste
500 104_5.4 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 104
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo Führungsschiene Bohrung stirnseitig
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
68 mm
A1
Länge
66 mm
B
Durchmesser
M24 mm
C
Länge
55 mm
D
Höhe
48.5 mm
F
Höhe
26.5 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
14 each
M
Modul
2.5 mm
LX
Trägheitsmoment
626515 mm^4
LY
Trägheitsmoment
953723 mm^4
LP
Polares Trägheitsmoment
1580239 mm^4
G
Gewicht
22.76 Kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
4.10 kg