??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 107 - 5.3 lifgo rail de guidage boulonner par le haut
Nomenclature
500 107_5.3 lifgo Fuehrungsschiene von oben verschrauben
CNSORDERNO
Référence
500 107
BEZ
La description
5.3 lifgo rail de guidage boulonner par le haut
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
48 mm
A1
Longueur
46 mm
B2
Diamètre
13.5 mm
B3
Diamètre
20 mm
D
La taille
48.5 mm
E
Longueur
109.955743 mm
E1
Longueur
54.98 mm
E2
Longueur
164.93 mm
E3
Longueur
274.89 mm
EN
Longueur
En = Ze x m x Pi x (n –1/2) mm
F2
La taille
12.6 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
ZE
Nombre de dents entre les deux alésages
14 each
M
module
2.5 mm
LX
Moment d'inertie
303725 mm^4
LY
Moment d'inertie
438696 mm^4
LP
trous d‘ajustage
742422 mm^4
G
poids
14.80 Kg/m
CNSMASSEXACT
poids
2.66 kg