??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 110 - 5.1 lifgo Führungsschiene von unten verschrauben
Stückliste
500 110_5.1 lifgo Fuehrungsschiene von unten verschrauben
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 110
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo Führungsschiene von unten verschrauben
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
27 mm
A1
Länge
25 mm
B1
Durchmesser
M10 mm
C1
Länge
15 mm
D
Höhe
31.5 mm
E
Länge
62.831853 mm
E1
Länge
31.42 mm
E2
Länge
94.25 mm
E3
Länge
157.08 mm
EN
Länge
En = Ze x m x Pi x (n –1/2) mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
8 each
M
Modul
2.5 mm
LX
Trägheitsmoment
31938 mm^4
LY
Trägheitsmoment
65956 mm^4
LP
Polares Trägheitsmoment
97895 mm^4
G
Gewicht
5.25 Kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.58 kg