??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 110 - 5.1 lifgo rail de guidage boulonner par le bas
Nomenclature
500 110_5.1 lifgo Fuehrungsschiene von unten verschrauben
CNSORDERNO
Référence
500 110
BEZ
La description
5.1 lifgo rail de guidage boulonner par le bas
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
27 mm
A1
Longueur
25 mm
B1
Diamètre
M10 mm
C1
Longueur
15 mm
D
La taille
31.5 mm
E
Longueur
62.831853 mm
E1
Longueur
31.42 mm
E2
Longueur
94.25 mm
E3
Longueur
157.08 mm
EN
Longueur
En = Ze x m x Pi x (n –1/2) mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
ZE
Nombre de dents entre les deux alésages
8 each
M
module
2.5 mm
LX
Moment d'inertie
31938 mm^4
LY
Moment d'inertie
65956 mm^4
LP
trous d‘ajustage
97895 mm^4
G
poids
5.25 Kg/m
CNSMASSEXACT
poids
0.58 kg