??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 112 - 5.4 lifgo Führungsschiene von unten verschrauben
Stückliste
500 112_5.4 lifgo Fuehrungsschiene von unten verschrauben
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 112
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo Führungsschiene von unten verschrauben
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
68 mm
A1
Länge
66 mm
B1
Durchmesser
M16 mm
C1
Länge
25 mm
D
Höhe
48.5 mm
E
Länge
109.955743 mm
E1
Länge
54.98 mm
E2
Länge
164.93 mm
E3
Länge
274.89 mm
EN
Länge
En = Ze x m x Pi x (n –1/2) mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
14 each
M
Modul
2.5 mm
LX
Trägheitsmoment
626515 mm^4
LY
Trägheitsmoment
953723 mm^4
LP
Polares Trägheitsmoment
1580239 mm^4
G
Gewicht
22.80 Kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
4.10 kg