??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 112 - 5.4 lifgo rail de guidage boulonner par le bas
Nomenclature
500 112_5.4 lifgo Fuehrungsschiene von unten verschrauben
CNSORDERNO
Référence
500 112
BEZ
La description
5.4 lifgo rail de guidage boulonner par le bas
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
68 mm
A1
Longueur
66 mm
B1
Diamètre
M16 mm
C1
Longueur
25 mm
D
La taille
48.5 mm
E
Longueur
109.955743 mm
E1
Longueur
54.98 mm
E2
Longueur
164.93 mm
E3
Longueur
274.89 mm
EN
Longueur
En = Ze x m x Pi x (n –1/2) mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
ZE
Nombre de dents entre les deux alésages
14 each
M
module
2.5 mm
LX
Moment d'inertie
626515 mm^4
LY
Moment d'inertie
953723 mm^4
LP
trous d‘ajustage
1580239 mm^4
G
poids
22.80 Kg/m
CNSMASSEXACT
poids
4.10 kg