??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 140 - 5.5 lean SL-ZA2
Nomenclature
500 140_5.5 lean SL-ZA2
CNSORDERNO
Numéro d'article
500 140
BEZ
Description
5.5 lean SL-ZA2
A
La longueur
305 mm
B
La hauteur
305 mm
C
La longueur
200 mm
D
La longueur
160 mm
E
La hauteur
210 mm
F
La hauteur
231 mm
G
La hauteur
90 mm
H
Le diamètre
125K6 profond 5 mm
I
Le diamètre
200 mm
J
Le diamètre
65H7 mm
K
La longueur
90 mm
L
La longueur
92 mm
M
La longueur
80 mm
N
La longueur
5 mm
O
Le diamètre
55H7 mm
P
Le diamètre
10H7 profond 12 mm
R
Le diamètre
10H7 profond 12 mm
S
Le filetage
M20 profond 45, 17.5 profond mm
T
Le filetage
M12 profond 25 mm
U
Le filetage
M10x1 profond 10 mm
V
La longueur
145 mm
W
La hauteur
60 mm
X
Le filetage
M5 profond 10 mm
CNSMASSEXACT
Masse
51.900 kg