카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 140 5.5 lean SL-ZA2
LEANTECHNIK
lean SL gear
lean SL
5.5 lean SL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{leantechnik/lean_sl_getriebe/lean_sl/5_5_lean_sl/500_140_55_lean_sl_getriebe_za2.prj},{NB=500 140_5.5 lean SL-ZA2},{CNSORDERNO=500 140},{BEZ=5.5 lean SL-ZA2},{A=305},{INFO=Info PDF},{B=305},{C=200},{D=160},{E=210},{F=231},{G=90},{H=125K6 tief 5},{I=200},{J=65H7},{K=90},{L=92},{M=80},{N=5},{O=55H7},{P=10H7 tief 12},{R=10H7 tief 12},{S=M20 tief 45, 17.5 durch},{T=M12 tief 25},{U=M10x1 tief 10},{V=145},{W=60},{X=M5 tief 10},{CNSMASSEXACT=51.900},{INFOPAGE=lean_sl_getriebe},{CNSORDERNOHELP=500 140}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 140 - 5.5 lean SL-ZA2
Bill of material
500 140_5.5 lean SL-ZA2
CNSORDERNO
Part number
500 140
BEZ
Description
5.5 lean SL-ZA2
A
Length
305
mm
B
Height
305
mm
C
Length
200
mm
D
Length
160
mm
E
Height
210
mm
F
Height
231
mm
G
Height
90
mm
H
Diameter
125K6 deep 5
mm
I
Diameter
200
mm
J
Diameter
65H7
mm
K
Length
90
mm
L
Length
92
mm
M
Length
80
mm
N
Length
5
mm
O
Diameter
55H7
mm
P
Diameter
10H7 deep 12
mm
R
Diameter
10H7 deep 12
mm
S
Thread
M20 deep 45, 17.5 through
mm
T
Thread
M12 deep 25
mm
U
Thread
M10x1 deep 10
mm
V
Length
145
mm
W
Height
60
mm
X
Thread
M5 deep 10
mm
CNSMASSEXACT
Mass
51.900
kg