??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 144 - 5.5 lean SL-PFN
Stückliste
500 144_5.5 lean SL-PFN
CNSORDERNO
Teilenummer
500 144
BEZ
Bezeichnung
5.5 lean SL-PFN
A
Länge
305 mm
B
Höhe
305 mm
C
Länge
200 mm
D
Länge
160 mm
E
Höhe
210 mm
F
Höhe
231 mm
G
Höhe
90 mm
H
Durchmesser
125K6 tief 5 mm
I
Durchmesser
200 mm
J
Durchmesser
65H7 mm
K
Länge
90 mm
L
Länge
92 mm
M
Länge
80 mm
N
Länge
5 mm
O
Durchmesser
55H7 mm
P
Durchmesser
10H7 tief 12 mm
R
Durchmesser
10H7 tief 12 mm
S
Gewinde
M20 tief 45, 17.5 durch mm
T
Gewinde
M12 tief 25 mm
U
Gewinde
M10x1 tief 10 mm
V
Länge
145 mm
W
Höhe
60 mm
X
Gewinde
M5 tief 10 mm
CNSMASSEXACT
Masse
43.500 kg