??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 150 - 5.1 lean SL doppel-ZA1
Stückliste
500 150_5.1 lean SL doppel-ZA1
IDNR
Ident number
500 150_5.1 lean SL doppel-ZA1
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 150
BEZ
Bezeichnung
5.1 lean SL doppel-ZA1
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
110 mm
B
Höhe
110 mm
C
Länge
80 mm
D
Länge
60 mm
E
Höhe
72 mm
F
Höhe
61 mm
G
Länge
15 mm
H
Zentrierflansch
47K6 tief 4 mm
I
Durchmesser
72 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
25h7 mm
K
Länge
45 mm
L
Länge
47 mm
M
Länge
36 mm
N
Länge
5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
20H7 mm
R
Durchmesser
6H7 tief 3 mm
S
Gewinde
M10 tief 20, 8.5 durch
T
Gewinde
M8 tief 12
U
Schmierbohrung
M10x1 tief 10
V
Länge
60 mm
W
Höhe
18 mm
X
Zahnstangenschutz
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
2.45 kg