카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 151 5.3 lean SL doppel-ZA1
LEANTECHNIK
lean SL gear
lean SL double
5.3 lean SL double
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{leantechnik/lean_sl_getriebe/lean_sl_doppel/5_3_lean_sl_doppel/500_151_53_lean_sl_doppel_za1.prj},{NB=500 151_5.3 lean SL doppel-ZA1},{IDNR=500 151_5.3 lean SL doppel-ZA1},{CNSORDERNO=500 151},{BEZ=5.3 lean SL doppel-ZA1},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=180},{C=130},{D=105},{E=120},{F=99},{G=15},{H=72K6 tief 4},{I=110},{J=42h7},{K=60},{L=62},{M=50},{N=5},{O=35H7},{R=6H7 tief 5},{S=M12 tief 27, 10.2 durch},{T=M10 tief 20},{U=M10x1 tief 10},{V=100},{W=35},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=10.14},{INFOPAGE=lean_sl_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 151}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 151 - 5.3 lean SL double-ZA1
Bill of material
500 151_5.3 lean SL doppel-ZA1
IDNR
Ident number
500 151_5.3 lean SL doppel-ZA1
CNSORDERNO
Part number
500 151
BEZ
Description
5.3 lean SL double-ZA1
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
180
mm
B
Height
180
mm
C
Length
130
mm
D
Length
105
mm
E
Height
120
mm
F
Height
99
mm
G
Length
15
mm
H
Centering flange
72K6 deep 4
mm
I
Diameter
110
mm
J
Key DIN 6885 P9
42h7
mm
K
Length
60
mm
L
Length
62
mm
M
Length
50
mm
N
Length
5
mm
O
Key DIN 6885 P9
35H7
mm
R
Diameter
6H7 deep 5
mm
S
Thread
M12 deep 27, 10.2 through
T
Thread
M10 deep 20
U
Lube hole
M10x1 deep 10
V
Length
100
mm
W
Height
35
mm
X
Gear rack protection
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
10.14
kg