??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 154 - 5.1 lean SL double-ZA2
Nomenclature
500 154_5.1 lean SL doppel-ZA2
IDNR
Ident number
500 154_5.1 lean SL doppel-ZA2
CNSORDERNO
Référence
500 154
BEZ
La description
5.1 lean SL double-ZA2
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
110 mm
B
la taille
110 mm
C
Longueur
80 mm
D
Longueur
60 mm
E
la taille
72 mm
F
la taille
61 mm
G
Longueur
15 mm
H
le centrage
47K6 profond 4 mm
I
Diamètre
72 mm
J
Clavette DIN 6885 P9
25h7 mm
K
Longueur
45 mm
L
Longueur
47 mm
M
Longueur
36 mm
N
Longueur
5 mm
O
Clavette DIN 6885 P9
20H7 mm
R
Diamètre
6H7 profond 3 mm
S
Fil
M10 profond 20, 8.5 profond
T
Fil
M8 profond 12
U
orifices de graissage
M10x1 profond 10
V
Longueur
60 mm
W
la taille
18 mm
X
protecteur de crémaillère
M4 profond 8
CNSMASSEXACT
Masse
2.62 kg