??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 155 - 5.3 lean SL doppel-ZA2
Stückliste
500 155_5.3 lean SL doppel-ZA2
IDNR
Ident number
500 155_5.3 lean SL doppel-ZA2
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 155
BEZ
Bezeichnung
5.3 lean SL doppel-ZA2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
180 mm
B
Höhe
180 mm
C
Länge
130 mm
D
Länge
105 mm
E
Höhe
120 mm
F
Höhe
99 mm
G
Länge
15 mm
H
Zentrierflansch
72K6 tief 4 mm
I
Durchmesser
110 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
42h7 mm
K
Länge
60 mm
L
Länge
62 mm
M
Länge
50 mm
N
Länge
5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
35H7 mm
R
Durchmesser
6H7 tief 5 mm
S
Gewinde
M12 tief 27, 10.2 durch
T
Gewinde
M10 tief 20
U
Schmierbohrung
M10x1 tief 10
V
Länge
100 mm
W
Höhe
35 mm
X
Zahnstangenschutz
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
10.80 kg