??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 179 - 5.3 lean SL protecteur de crémaillère
Nomenclature
500 179_5.3 lean SL Zahnstangenschutz
CNSORDERNO
Ordre
500 179
BEZ
La description
5.3 lean SL Zahnstangenschutz
INFO
Fiche technique
Info PDF
TYP
Type
LOD
NP
Des rides
LX
Distance
mm
L
Coup
25.0 mm
A
Longueur
27.5 mm
B
Longueur
2.5 mm
AB
Course par pli
25 mm
C
Longueur
5 mm
D
Diamètre
110 mm
E
Diamètre
60 mm
F
Des rides
Déclaration du client Stück
G
la taille
80 mm
H
Longueur
100 mm
I
la taille
70 mm
J
Diamètre
Ø 4,3 ⋁8,5 x 90° mm
M
la taille
110 mm
N
Diamètre
20.5 mm
O
Fil
M4 mm
P
la taille
4 mm