??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 179 - 5.3 lean SL Zahnstangenschutz
Stückliste
500 179_5.3 lean SL Zahnstangenschutz
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 179
BEZ
Bezeichnung
5.3 lean SL Zahnstangenschutz
INFO
Datenblatt
Info PDF
TYP
Type
LOD
NP
Anzahl Falten
LX
Abstand
mm
L
Hub
25.0 mm
A
Länge
27.5 mm
B
Länge
2.5 mm
AB
Hub pro Falte
25 mm
C
Länge
5 mm
D
Durchmesser
110 mm
E
Durchmesser
60 mm
F
Anzahl Falten
nach Kundenangabe Stück
G
Höhe
80 mm
H
Länge
100 mm
I
Höhe
70 mm
J
Durchmesser
Ø 4,3 ⋁8,5 x 90° mm
M
Höhe
110 mm
N
Durchmesser
20.5 mm
O
Gewinde
M4 mm
P
Höhe
4 mm