??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 180 - 5.5 lean SL protecteur de crémaillère
Nomenclature
500 180_5.5 lean SL Zahnstangenschutz
CNSORDERNO
Ordre
500 180
BEZ
La description
5.5 lean SL Zahnstangenschutz
TYP
Type
LOD
NP
Des rides
LX
Distance
mm
L
Coup
35.0 mm
A
Longueur
37.5 mm
B
Longueur
2.5 mm
AB
Course par pli
35 mm
C
Longueur
6 mm
D
Diamètre
170 mm
E
Diamètre
100 mm
F
Des rides
Déclaration du client Stück
G
la taille
145 mm
H
Longueur
145 mm
I
la taille
120 mm
J
Diamètre
Ø 5,5 ⋁11 x 90° mm
M
la taille
170 mm
N
Diamètre
24.5 mm
O
Fil
M5 mm
P
la taille
5 mm