??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 180 - 5.5 lean SL Zahnstangenschutz
Stückliste
500 180_5.5 lean SL Zahnstangenschutz
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 180
BEZ
Bezeichnung
5.5 lean SL Zahnstangenschutz
TYP
Type
LOD
NP
Anzahl Falten
LX
Abstand
mm
L
Hub
35.0 mm
A
Länge
37.5 mm
B
Länge
2.5 mm
AB
Hub pro Falte
35 mm
C
Länge
6 mm
D
Durchmesser
170 mm
E
Durchmesser
100 mm
F
Anzahl Falten
nach Kundenangabe Stück
G
Höhe
145 mm
H
Länge
145 mm
I
Höhe
120 mm
J
Durchmesser
Ø 5,5 ⋁11 x 90° mm
M
Höhe
170 mm
N
Durchmesser
24.5 mm
O
Gewinde
M5 mm
P
Höhe
5 mm