??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 183 - 5.3 lifgo plaque d‘arrêt de crémaillère
Nomenclature
500 183_5.3 lifgo Zahnstangenhalteplatte
CNSORDERNO
Référence
500 183
BEZ
La description
5.3 lifgo plaque d‘arrêt de crémaillère
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
130 mm
B
Longueur
130 mm
C
Longueur
15 mm
D
Longueur
48 mm
E
Longueur
26.5 mm
F
Longueur
90 mm
G
Longueur
90 mm
H
Longueur
100 mm
I
Longueur
51.5 mm
J
Longueur
30 mm
K
Fil
M10 mm
L
Fil
M4 mm
M
Diamètre
6 mm
CNSMASSEXACT
poids
1.70 kg