??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 185 - 5.0 lean SL plaque d‘arrêt de crémaillère AZ
Nomenclature
500 185_5.0 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
CNSORDERNO
Ordre
500 185
BEZ
La description
5.0 lean SL plaque d‘arrêt de crémaillère AZ
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
70 mm
B
Longueur
70 mm
C
Longueur
10 mm
D
Diamètre
25 mm
E
Longueur
10 mm
F
Longueur
50 mm
G
Longueur
50 mm
H
Longueur
52 mm
I
Longueur
30 mm
J
Fil
M6
K
Fil
M4
CNSMASSEXACT
Masse
0.34 kg