??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 187 - 5.3 lean SL plaque d‘arrêt de crémaillère AZ
Nomenclature
500 187_5.3 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
CNSORDERNO
Ordre
500 187
BEZ
La description
5.3 lean SL plaque d‘arrêt de crémaillère AZ
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
130 mm
B
Longueur
130 mm
C
Longueur
15 mm
D
Diamètre
60 mm
E
Longueur
22 mm
F
Longueur
90 mm
G
Longueur
90 mm
H
Longueur
10 mm
I
Longueur
70 mm
J
Fil
M10
K
Fil
M4
CNSMASSEXACT
Masse
1.64 kg