??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 187 - 5.3 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Stückliste
500 187_5.3 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 187
BEZ
Bezeichnung
5.3 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
130 mm
B
Länge
130 mm
C
Länge
15 mm
D
Durchmesser
60 mm
E
Länge
22 mm
F
Länge
90 mm
G
Länge
90 mm
H
Länge
10 mm
I
Länge
70 mm
J
Gewinde
M10
K
Gewinde
M4
CNSMASSEXACT
Masse
1.64 kg