??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 189 - 5.0 Accouplement différentiel
Nomenclature
500 189 - L = 186_5.0 Differenzialkupplung
CNSORDERNO
Référence
500 189 - L = 186
BEZ
La description
5.0 Accouplement différentiel
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
20 mm
B
Longueur
18 mm
C
Profondeur de vissage min.
15 mm
D
ouverture de traversée
35 mm
E
Longueur
- 8 mm
F
Longueur
+ 8 mm
G
Plage de réglable sur la barre d´accouplement
± 16 mm
H
barre d‘accouplement
SW 14 mm
L
Longueur
LMIN
Plage de réglable
166
LMAX
Plage de réglable
208
LVON
longueur d'installation de
180 mm
LBIS
longueur d'installation jusqu'à
1500 mm
FDYN
Force de traction dyn.
8700 N
FSTAT
Force de traction stat.
11600 N
KONT
écrou hexagonal
SW 17 mm
LINKS
fil gauche
M10x1,25 mm
RECHT
fil droit
M10x1,25 mm
GW
poids
1,15+0,27Kg kg/m
CNSMASSEXACT
poids
0.26 kg