카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 189 - L = 186 5.0 Differenzialkupplung
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
Differential coupling
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/differenzialkupplung/500_189_50_differenzialkupplung.prj},{NB=500 189_5.0 Differenzialkupplung_186},{IDNR=500 189_5.0 Differenzialkupplung},{CON=500 189},{BEZ=5.0 Differenzialkupplung},{INFO=Info PDF},{A=20},{B=18},{C=15},{D=35},{E=- 8},{F=+ 8},{G=± 16},{H=SW 14},{L=186},{LVON=180},{LBIS=1500},{FDYN=8700},{FSTAT=11600},{KONT=SW 17},{LINKS=M10x1,25},{RECHT=M10x1,25},{GW=1,15+0,27Kg},{INFOPAGE=differenzialkupplung},{CNSORDERNOHELP=500 189}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 189 - 5.0 Differential coupling
Bill of material
500 189 - L = 186_5.0 Differenzialkupplung
CNSORDERNO
Part number
500 189 - L = 186
BEZ
Description
5.0 Differential coupling
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Length
20
mm
B
Length
18
mm
C
Thread-in depth, min.
15
mm
D
Penetration opening
35
mm
E
Length
- 8
mm
F
Length
+ 8
mm
G
Adjustment range using
± 16
mm
H
1 Coupling rod
SW 14
mm
L
Length
LMIN
Adjustment range
166
LMAX
Adjustment range
208
LVON
Installation length
180
mm
LBIS
Installation length to
1500
mm
FDYN
Dynamic tensile force
8700
N
FSTAT
Static tensile force
11600
N
KONT
2 Jam nut
SW 17
mm
LINKS
3 Left-hand thread
M10x1,25
mm
RECHT
4 Right-hand thread
M10x1,25
mm
GW
Weight
1,15+0,27Kg
kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
0.26
kg