??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 191 - 5.3 Differenzialkupplung
Stückliste
500 191 - L = 374_5.3 Differenzialkupplung
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 191 - L = 374
BEZ
Bezeichnung
5.3 Differenzialkupplung
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
35 mm
B
Länge
30 mm
C
Einschraubtiefe min.
25 mm
D
Durchbruchöffnung
65 mm
E
Länge
-15 mm
F
Länge
+15 mm
G
Einstellbereich über Kupplungsstange
± 30 mm
H
1 Kupplungsstange
SW 27 mm
L
Länge
LMIN
Einstellbereich
334 mm
LMAX
Einstellbereich
414 mm
LVON
Einbaulänge von
360 mm
LBIS
Einbaulänge bis
2000 mm
FDYN
Zugkraft dynamisch
36700 N
FSTAT
Zugkraft statisch
49000 N
KONT
2 Kontermutter
SW 30 mm
LINKS
3 Linksgewinde
M20x1,5 mm
RECHT
4 Rechtsgewinde
M20x1,5 mm
GW
Gewicht
3,64+2,2Kg kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
2.18 kg