??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 194 - 5.1 Kupplungseinheit
Stückliste
500 194 - M = M10 x 1.25_5.1 Kupplungseinheit
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 194 - M = M10 x 1.25
BEZ
Bezeichnung
5.1 Kupplungseinheit
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Durchmesser
50 mm
B
Gewinde
M12 mm
C
Länge
29 mm
D
Kupplungseinheit
mm
E
Schlüsselweite
SW 30 mm
L
Länge
45.5 mm
FD
Zugkraft dynamisch
12 KN
FS
Zugkraft statisch
18 KN
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.58 kg