??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 195 - 5.3 Unité d‘accouplement
Nomenclature
500 195 - M = M20 x 1.50_5.3 Kupplungseinheit
CNSORDERNO
Référence
500 195 - M = M20 x 1.50
BEZ
La description
5.3 Unité d‘accouplement
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diamètre
65 mm
B
Fil
M20 mm
C
Longueur
33.5 mm
D
Unité d‘accouplement
mm
E
Largeur sur plats
SW 36 mm
L
Longueur
78 mm
FD
Force de traction dyn.
40 KN
FS
Force de traction stat.
63 KN
CNSMASSEXACT
poids
1.65 kg