??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 456 - 5.1 Wellenadapter Variante 1
Stückliste
500 456 - D = Φ 25 x L 45 L1 36_5.1 Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 456 - D = Φ 25 x L 45 L1 36
CON
500 456
BEZ
Bezeichnung
5.1 Wellenadapter Variante 1
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
57 mm
B
Länge
40 mm
C
Länge
9 mm
D
Diameter
mm
Wert eingeben für D
Diameter
mm
cm
inch
ft
E
Diameter
38 H7 tief 3
F
Diameter
46 mm
G
Diameter
6.2 mm
H
Länge
2.5 mm
I
Länge
3 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
L1
Länge
mm
Wert eingeben für L1
Länge
mm
cm
inch
ft
L2
Länge
4.5 mm
MT
Drehmoment max.
152 Nm
PW
Profilwelle
PG 20
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.63 kg