??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 457 - 5.3 Wellenadapter Variante 1
Stückliste
500 457 - D = Φ 42 x L 60 L1 50_5.3 Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 457 - D = Φ 42 x L 60 L1 50
BEZ
Bezeichnung
5.3 Wellenadapter Variante 1
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
90 mm
B
Länge
65 mm
C
Länge
16 mm
D
Diameter
mm
Wert eingeben für D
Diameter
mm
cm
inch
ft
E
Diameter
58 H7 tief 4
F
Diameter
72 mm
G
Diameter
10.5 mm
H
Länge
3.5 mm
I
Länge
4 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
L1
Länge
mm
Wert eingeben für L1
Länge
mm
cm
inch
ft
MT
Drehmoment max.
954 Nm
PW
Profilwelle
KW 42
CNSMASSEXACT
Gewicht
2.56 kg