카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70 5.4 Wellenadapter Variante 1
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
Shaft adapter
Shaft adapter variant 1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/wellenadapter/wellenadapter_variante_1/500_458_54_wellenadapter_variante_1.prj},{NB=500 458_5.4 Wellenadapter Variante 1-55-80-70},{IDNR=500 458_5.4 Wellenadapter Variante 1},{CON=500 458},{BEZ=5.4 Wellenadapter Variante 1},{INFO=Info PDF},{A=106},{B=70},{C=16},{D=55},{E=74 H7 tief 4},{F=88},{G=10.5},{H=3.5},{I=4},{L=80},{L1=70},{MT=2000},{PW=KW 54},{CNSMASSEXACT=4.28},{INFOPAGE=wellenadapter1},{CNSORDERNOHELP=500 458}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 458 - 5.4 Wellenadapter Variante 1
Bill of material
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70_5.4 Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Order code
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70
BEZ
Description
5.4 Wellenadapter Variante 1
A
Diameter
106
mm
B
Length
70
mm
C
Length
16
mm
D
Diameter
mm
값 입력 D
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
E
Diameter
74 H7 deep 4
F
Diameter
88
mm
G
Diameter
10.5
mm
H
Length
3.5
mm
I
Length
4
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Length
mm
값 입력 L1
Length
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Max. torque
2000
Nm
PW
Profile shaft
KW 54
CNSMASSEXACT
Weight
4.28
kg