??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 458 - 5.4 Wellenadapter Variante 1
Bill of material
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70_5.4 Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Order code
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70
BEZ
Description
5.4 Wellenadapter Variante 1
A
Diameter
106 mm
B
Length
70 mm
C
Length
16 mm
D
Diameter
mm
Введите значение для D
Diameter
mm
cm
inch
ft
E
Diameter
74 H7 deep 4
F
Diameter
88 mm
G
Diameter
10.5 mm
H
Length
3.5 mm
I
Length
4 mm
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
L1
Length
mm
Введите значение для L1
Length
mm
cm
inch
ft
MT
Max. torque
2000 Nm
PW
Profile shaft
KW 54
CNSMASSEXACT
Weight
4.28 kg