카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 480 - L = 450 5.3 Drehversteifung
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
Rotary reinforcement
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/drehversteifung/500_480_53_drehversteifung.prj},{NB=500 480_5.3 Drehversteifung_450},{IDNR=500 480_5.3 Drehversteifung},{CON=500 480},{BEZ=5.3 Drehversteifung},{INFO=Info PDF},{A=89},{B=90},{L=450},{MT=siehe Profilwelle},{LP=2804721},{LXLY=1402360},{PW=KW 42},{GW=11,90+5,53Kg},{INFOPAGE=drehversteifung},{CNSORDERNOHELP=500 480}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 480 - 5.3 Rotational reinforcement
Bill of material
500 480 - L = 450_5.3 Drehversteifung
CNSORDERNO
Part number
500 480 - L = 450
BEZ
Description
5.3 Rotational reinforcement
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
89
mm
B
Length
90
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Max. torque
see profile shaft
Nm
LP
Polar moment of inertia
2804721
mm^4
LXLY
Principal moment of inertia
1402360
mm^4
PW
Profile shaft
KW 42
GW
Weight
11,90+5,53Kg
Kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
7.84
kg