??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 487 - 5.0 Adaptateur d‘arbre Variante 2
Nomenclature
500 487 - D = Φ 14 x L 30_5.0 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Référence
500 487 - D = Φ 14 x L 30
BEZ
La description
5.0 Adaptateur d‘arbre Variante 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diamètre
45 mm
B
Longueur
28 mm
C
Longueur
8 mm
D
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
E
Diamètre
28 H7 profond 2.5
F
Diamètre
35 mm
G
Diamètre
5.3 mm
H
Longueur
2 mm
I
Longueur
2.5 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MT
max. torque
40 Nm
PW
Arbres profilés
PG 14
CNSMASSEXACT
poids
0.27 kg